- EFFICACE
Delta Electronics
Un ensemble d'éléments prêts à être raccordés pour les robots du fabricant Delta Electronics
Données techniques
Données techniques
- Un ensemble d'éléments prêts à être raccordés pour les robots du fabricant Delta Electronics
- Contient un préhenseur, une bride adaptée et un câble de raccordement
Produits
- EFFICACE
ROB-SET ECBPMi M12-1210.03.01.00897
| Construction de l'utilisation | Générateur électrique du vide ECBPMi |
| por | M12-12 |
| contient | Ventouse |
| et | Vis |
| Degré d'évacuation | 60 (%) |
Systèmes de préhension de surface FXCB / FMCB
- Préhenseur de surface pour générateur de vide interne ou externe
- Adapté aux opérations avec des robots collaboratifs
- Élément d'étanchéité : mousse
Systèmes de préhension de surface FQE
- Générateur de vide pneumatique intégré ou connexion pour la génération de vide externe
- Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
Préparateur de commandes SBPG
- Capacité d’aspiration jusqu’à 180 l/min
- Génération du vide intégrée ou externe
- Joint : ventouse Bin-Picking avec fonction de changement rapide
Préhenseurs légers de surface ZLW
- Préhenseurs pour couches en construction légère
- Capacité de charge jusqu'à 35 kg
- Dimensions max. (L x l) : 850 x 650 mm
- Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
Kit de construction de préhenseur PXT
- Plaques d'adaptation des brides pour les robots standards ou brides universelles
- Profil de montage avec guide de vide interne
- Compatible avec tous les composants de Schmalz
Préhenseurs pour sacs PSSG-X
- Préhenseur pour sacs avec génération du vide intégrée
- Dimensions : 290 x 215 mm à 350 x 250 mm
- Matière : NBR, SI
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
| Dmk | 50 (mm) |
| Entrées / sorties | entrée / sortie numérique |
| Fonction supplémentaire Equipement de l'installation | Freedrive |
| Connexion électrique | Coudé connec M12, 12 pôl |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Modèle | Système de changement rapide MATCH |
Demande de produit