Schmalz

Delta Electronics

Sets de manipulación de robots del fabricante Delta Electronics, listos para su conexión

Consultas de productos
Datos técnicos
  • Sets de manipulación de robots del fabricante Delta Electronics, listos para su conexión
  • Incluye garra, brida y cable de conexión

Productos

Bin-Picker SBPG
Bin-Picker SBPG
  • Capacidad de aspiración de hasta 180 l/min
  • Generación de vacío integrada o externa
  • Elemento de hermetizado: Ventosa para Bin-Picking con función de cambio rápido
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH
RMQC 50 DIO WS-M12 PNP MATCH10.08.09.00055
Dmk50 (mm)
Entradas / salidasentrada / salida digital
Función adicional Equipamiento de la instalaciónFreedrive
Conexión eléctricaAcodada conn M12, 12 pol
Vacuestato para la tipo de construcciónConmutación PNP
DiseñoSistema de cambio rápido MATCH
Consultas de productos

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta