Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SAB HT1, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAB 125 HT1-60 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.06.03066

Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte

Secteurs : Automobile | Verre

Taille125
Matière de la ventouseMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG3/8-AG
Nombre de soufflets1.5
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
dn 6  mm
D1 94  mm
Dmax(S) 135  mm
Ds 126  mm
G1 G3/8"-M
H 67,8  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Allongement) 32  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 250  N
Force de rupture 558  N
Force latérale 352  N
Force latérale surface huileuse 335  N
Volume 220  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 140  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 9  mm
Taille 125
Nombre de soufflets 1,5
Matière de la ventouse Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Poids propre 177,3  g
Famille de produits SAB
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier