SAB 125 HT1-60 G3/8-AG
Numero articolo: 10.01.06.03066
Ventosa a soffietto (tonda) per movimentazione priva di impronte
Industrie: Automobilistico | Vetro
| Misura | 125 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G3/8-AG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 94 mm |
| Dmax(S) | 135 mm |
| Ds | 126 mm |
| G1 | G3/8"-AG |
| H | 67,8 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 32 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 250 N |
| Forza di strappo | 558 N |
| Forza laterale | 352 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 335 N |
| Volume | 220 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 140 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 9 mm |
| Misura | 125 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 177,3 g |
| Famiglia di prodotti | SAB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione