SPB4 50 SI-55 G3/8-IG
Réf. article: 10.01.06.03536
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Secteurs : Conditionnement
| Taille | 50 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Nombre de soufflets | 4.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d2 | 30 mm |
| dn | 15 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 97,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (Allongement) | 36,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 49,5 N |
| Force de rupture | 62 N |
| Volume | 64,55 cm³ |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 12 mm |
| Nombre de soufflets | 4,5 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Taille | 50 |
| Poids propre | 53 g |
| Famille de produits | SPB4 |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation