SPB4 50 SI-55 G3/8-IG
Numero articolo: 10.01.06.03536
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Imballaggi
| Misura | 50 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Filettatura G1 | G3/8"-IG |
| Numero di pieghe | 4.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 30 mm |
| dn | 15 mm |
| Dmax(S) | 51,5 mm |
| Ds | 50,3 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| H | 97,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (freccia elastica) | 36,5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 49,5 N |
| Forza di strappo | 62 N |
| Volume | 64,55 cm³ |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 12 mm |
| Numero di pieghe | 4,5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Misura | 50 |
| Peso | 53 g |
| Famiglia di prodotti | SPB4 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione