Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG MOD

Réf. article: 10.01.01.14900

Ventouse cloche (ovale) pour une excellente adaptation sur surfaces bombées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)80x30
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
ConnexionG1/4-IG
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Bmax(S) 37,5  mm
Bs 30,9  mm
dn 4  mm
G1 G1/4"-F
H 28  mm
LG1 11  mm
Lmax.(S) 86,5  mm
Ls 80,9  mm
SW1 22  mm
Z (Allongement) 6  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 105  N
Force latérale 130  N
Force latérale surface huileuse 91  N
Volume 11  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 20  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 4  mm
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Nombre de soufflets 0
Poids propre 55  g
Famille de produits SAOG-S
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier