SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG MOD
Numero articolo: 10.01.01.14900
Ventosa a campana (ovale) per adeguamento ottimale su superfici arcuate e oliate
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 80x30 |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connessione | G1/4-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 37,5 mm |
| Bs | 30,9 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 28 mm |
| LG1 | 11 mm |
| Lmax.(S) | 86,5 mm |
| Ls | 80,9 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 6 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 105 N |
| Forza laterale | 130 N |
| Forza laterale superficie oleosa | 91 N |
| Volume | 11 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 20 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4 mm |
| Materiale della ventosa | Caucciù al nitrile NBR |
| Numero di pieghe | 0 |
| Peso | 55 g |
| Famiglia di prodotti | SAOG-S |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione