Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SAF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAF 100 NBR-60 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.01.11118

Ventouse plate (ronde) pour manipulation rapide de charges lisses et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Taille100
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG3/8-AG
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
dn 6  mm
Dmax(S) 110  mm
Ds 103  mm
G1 G3/8"-M
H 36  mm
SW1 22  mm
Z (Allongement) 9,5  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 430  N
Force latérale 310  N
Force latérale surface huileuse 300  N
Volume 59,9  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 135  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 6  mm
Taille 100
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Nombre de soufflets 0
Famille de produits SAF
Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier