Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SAF, disponible en diversos diámetros, se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SAF 100 NBR-60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.01.11118

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Metal

Tamaño100
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-AG
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
dn 6  mm
Dmax(S) 110  mm
Ds 103  mm
G1 G3/8"-MA
H 36  mm
SW1 22  mm
Z (Recorrido) 9,5  mm
Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 430  N
Fuerza lateral 310  N
Fuerza lateral superficie aceitosa 300  N
Volumen 59,9  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 135  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 6  mm
Tamaño 100
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Número de pliegues 0
Familia de productos SAF
Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Accesorios

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta