EVE-KL 300 AC3 F
Réf. article: 10.03.01.00175
Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 77 (dB(A)) |
| Tension à 50 Hz | 400 V / 690 V |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 300 (m³/h) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 6 (kW) |
| avec | Filtre |
| Poids propre | 275 (kg) |