Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

EVE-KL 300 AC3 F

부품 번호.: 10.03.01.00175

Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance

Current typeThree phase A.C.
Sound pressure level at 50 Hz77 (dB(A))
Voltage at 50 Hz400 V / 690 V
Suction rate (50 Hz)300 (m³/h)
Rated power at 50 Hz6 (kW)
withFilter
Weight275 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동