Schmalz

Consignes de commande

Les blocs de bridage par le vide avec une surface d'aspiration de 145 x 145 mm sont fournis entièrement assemblés.
Les blocs de bridage par le vide étroits avec une surface d'aspiration de 125 x 75 mm, 120 x 50 mm et 130 x 30 mm se composent de plusieurs éléments :

  • Support de ventouse AP-S6 avec cadre d'étanchéité en mousse et joint torique
  • Bloc ventouse avec c, palpeur mécanique et étiquette NFC
  • Le support de ventouse et le bloc ventouse sont disponibles séparément

Pièces de rechange disponibles : semelle VCSP-O, cadre d'étanchéité en mousse VCDR, palpeur mécanique TV, bloc ventouse VCBL-S6-CUP, support de ventouse AP-S6
Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc éponge, came de commutation pour la détection de la position, aimant pour la détection de la position

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCBL-S6 125x75x75 S-360-15 TV+ME

Réf. article: 10.01.12.04457

Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (Lxl)125x75
Hauteur H75 (mm)
Arrangementenfichable 360°/15°
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique + vanne à membrane
ApplicationsDes accessoires supplémentaires sont nécessaires pour les tables de machines Flexmatic, Start et Pilot
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 75  mm
B1 144  mm
H 75  mm
H1 112,5  mm
H2 42  mm
L 125  mm
L1 148,5  mm
L2 104  mm
R1 33  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Applications Des accessoires supplémentaires sont nécessaires pour les tables de machines Flexmatic, Start et Pilot
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier