VCBL-S6 125x75x75 S-360-15 TV+ME
Parça no.: 10.01.12.04457
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
Boyutlar (LxW) | 125x75 |
Yükseklik H | 75 (mm) |
Düzenleme | insertable 360°/15° |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi + diyafram |
Başvurular | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 75 mm |
B1 | 144 mm |
H | 75 mm |
H1 | 112,5 mm |
H2 | 42 mm |
L | 125 mm |
L1 | 148,5 mm |
L2 | 104 mm |
R1 | 33 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Başvurular | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Dokümantasyon
Dokümantasyon