VCBL-S6 145x145x50 TV+ME
Réf. article: 10.01.12.04460
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6
Dimension (Lxl) | 145x145 |
Hauteur H | 50 (mm) |
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Palpeur mécanique + vanne à membrane |
Applications | Des accessoires supplémentaires sont nécessaires pour les tables de machines Flexmatic, Start et Pilot |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 145 mm |
H | 50 mm |
H1 | 87,5 mm |
L | 145 mm |
L2 | 104 mm |
Données techniques
Données techniques
Attribut | Valeur |
---|---|
Applications | Des accessoires supplémentaires sont nécessaires pour les tables de machines Flexmatic, Start et Pilot |
Documentation
Documentation