VCBL-S6 145x145x50 TV+ME
Parça no.: 10.01.12.04460
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
Boyutlar (LxW) | 145x145 |
Yükseklik H | 50 (mm) |
Ek fonksiyon vakum bloğu | Algılama valfi + diyafram |
Başvurular | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 145 mm |
H | 50 mm |
H1 | 87,5 mm |
L | 145 mm |
L2 | 104 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Başvurular | For machine tables Flexmatic, Start and Pilot further accessories are required |
Dokümantasyon
Dokümantasyon