Schmalz

Consignes de commande

Le bloc de bridage par vide VCBL-S6-HD est livré assemblé. Le produit se compose de :

  • une semelle pivotant
  • corps en aluminium

Pièce de rechange livrables : cordon d'étanchéité, ventouse plate, vis M10, joint torique

Accessoires livrables : cames de contacteur, aimant de démarrage et tables de machine pilote

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

VCBL-S6-HD 128x75x75 TV

Réf. article: 10.01.12.05502

Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 6

Dimension (Lxl)128x75
Hauteur H75 (mm)
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videPalpeur mécanique
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 75  mm
B1 135  mm
H 75  mm
L 128  mm
L1 138  mm
L2 104  mm
Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier