Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco di aspirazione VCBL-S6-HD viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

  • piastra di aspirazione rotazionale
  • corpo base in alluminio

Pezzi di ricambio disponibili: guarnizione di tenuta, piastra di aspirazione, vite M10, o-ring

Accessori disponibili: camme di interruttore, magnete per l'avvio e piani di lavoro della macchina pilota

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

VCBL-S6-HD 128x75x75 TV

Numero articolo: 10.01.12.05502

Aspiratore per mensola SCM/Morbidelli - Tipo 6

Dimensione (lxl)128x75
Altezza H75 (mm)
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 75  mm
B1 135  mm
H 75  mm
L 128  mm
L1 138  mm
L2 104  mm
Documentazione

Pezzi di ricambio

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello