Schmalz

Consignes de commande

La pompe à griffes EVE-KL, disponible en trois tailles pour toutes les tensions de réseau courantes, est livrée en tant que produit prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles : Filtres de rechange en papier et en polyester

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP1 F

Réf. article: 10.03.01.00683

Pompe à rotor sec à puissance d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

ModèleIE3:EU/CN/IND
Tension 50 HzS095
Tension 60 Hz460V-AC3
avecFiltre
Capacité d'aspiration (50 Hz)100 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)120 (m³/h)
Vide (50 Hz)950 (mbar)
Vide (60 Hz)950 (mbar)
ApprobationUL/CSA
Puissance nominale à 50 Hz2.2 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz2.2 (kW)
Poids propre121 (kg)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 440  mm
B1 537  mm
B2 70  mm
G2 G1-1/2"-F
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 431  mm
L 735  mm
H1 532,5  mm
L2 70  mm
L1 768  mm
Y1 300  mm
X1 600  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Vide (50 Hz) 950  mbar
Vide (60 Hz) 950  mbar
Capacité d'aspiration (50 Hz) 100  m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 120  m³/h
Tension à 60 Hz 460 V - courant alternatif triphasé
Puissance nominale à 50 Hz 2,2  kW
Puissance nominale à 60 Hz 2,2  kW
Type de courant AC3
Type actuel Courant alternatif triphasé
Modèle IE3:EU/CN/IND
Poids propre 121  kg
Type de protection IP IP 55
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier