Schmalz

Bestelinformatie

The claw pump EVE-KL, available in three sizes for all common supply voltages, is supplied as a ready-to-connect product.

Available spare parts: Replacement filters in paper and polyester

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

EVE-KL 100 AC3 IE3-TYP1 F

Onderdeelnr.: 10.03.01.00683

Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm

VersionIE3:EU/CN/IND
Voltage 50 HzS095
Voltage 60 Hz460V-AC3
withFilter
Suction rate (50 Hz)100 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)120 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)950 (mbar)
Vacuum (60 Hz)950 (mbar)
ApprovalUL/CSA
Rated power at 50 Hz2.2 (kW)
Rated power at 60 Hz2.2 (kW)
Weight121 (kg)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 440  mm
B1 537  mm
B2 70  mm
G2 G1-1/2"-IG
G3 G2-1/2"-F
G5 M10-F
H 431  mm
L 735  mm
H1 532,5  mm
L2 70  mm
L1 768  mm
Y1 300  mm
X1 600  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Vacuum (50 Hz) 950  mbar
Vacuum (60 Hz) 950  mbar
Suction rate (50 Hz) 100  m³/h
Suction rate (60 Hz) 120  m³/h
Voltage at 60 Hz 460 V - three phase A.C.
Rated power at 50 Hz 2,2  kW
Rated power at 60 Hz 2,2  kW
Supply voltage AC3
Current type Three phase A.C.
Version IE3:EU/CN/IND
Weight 121  kg
Protection type IP IP 55
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen