Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur pour sacs PSSG, livrable en différentes tailles, est livré sous forme de composants. Il est possible d'obtenir un produit prêt à raccorder en commandant l'élément de fixation.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.
  • NOUVEU

PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

Réf. article: 10.01.54.00035

Pince pour la manipulation de sacs en papier, en tissu et en plastique

FormeGénération du vide externe
Ls350 (mm)
Largeur de la ventouse Bs250 (mm)
Hauteur H38 (mm)
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Fonction supplémentaire ventouseNFC-TAG
Filetage G4M6-F
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
d1 26,5  mm
G2 M5-F
G4 M6-F
G5 M5-F
H 38  mm
H1 91  mm
L2 155  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 105  mm
Y4 35  mm
Z (Allongement) 17  mm
NFC-TAG
Données techniques
Attribut Valeur
Dimension (Lxl) 350x250
Forme M
Forme Génération du vide externe
Matière NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Capacité de levage (horizontale) 30  kg
Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier