Schmalz

Tilaustiedot

The sack gripper PSSG, available in various sizes, is delivered as a component. It is possible to obtain a product that is ready-to-connect by ordering the connection element.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

PSSG M 350x250 NBR-60 M6-IG

Osanro: 10.01.54.00035

Gripper for the handling of paper, fabric and plastic bags

ShapeExternal vacuum generation
Ls350 (mm)
Suction cup width Bs250 (mm)
Height H38 (mm)
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Additional function suction cupNFC-TAG
Thread G4M6-F
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
b2 143  mm
Bmax(S) 257  mm
Bs 250  mm
d1 26,5  mm
G2 M5-F
G4 M6-F
G5 M5-F
H 38  mm
H1 91  mm
L2 155  mm
l2 243  mm
Ls 350  mm
Lmax.(S) 357  mm
SW2 4  mm
X3 65  mm
X4 35  mm
Y3 105  mm
Y4 35  mm
Z (Stroke) 17  mm
NFC-TAG
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Dimension (LxW) 350x250
Shape M
Shape External vacuum generation
Material NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Lift capacity (horizontal) 30  kg
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin