SC 050 G1/4-AG SW410
Réf. article: 10.01.06.04347
Elément de fixation pour ventouse "SchmalzConnector"
| Type de connexion | 050 |
| Longueur d'adaptation | 7.2 (mm) |
| Diamètre nominal dn | 4.1 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 7,2 mm |
| L1 | 26,5 mm |
| L2 | 6,8 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 4 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Connexion | G1/4"-M |
| Matière | Aluminium |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation