SC 050 G1/4-AG SW410
부품 번호.: 10.01.06.04347
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 050 |
| Fitting length | 7.2 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4.1 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| dn | 4.1 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 7.2 mm |
| L1 | 26.5 mm |
| L2 | 6.8 mm |
| L3 | 2.5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 4 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Connection | G1/4"-M |
| Material | Aluminum |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서