Schmalz

Ventouses à soufflets FG SI-HD (2,5 soufflets)

Accéder directement aux produits

Ventouse résistante à l'usure, adaptée au secteur agroalimentaire, en silicone SI-HD, pour les matériaux hautement abrasifs ; résistante à la température de -30 °C à +180 °C.

Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même sur les surfaces légèrement courbes et les surfaces irrégulières.

La grande rigidité du soufflet supérieur assure la stabilité sous des forces horizontales et des accélérations importantes.

Composition
  • Ventouses très robustes et résistantes FG (2) fabriquées dans la matière spéciale SI-HD
  • Raccord de ventouse enfichable grâce à l'insert de connexion (SA-NIP)
  • Les ventouses et les inserts (1) peuvent être combinés en toute flexibilité au sein d'une gamme de produits (3)
Données techniques
  • Surface d'aspiration (Ø) de 7 à 25 mm
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Taille
Famille d'insert
Nombre de soufflets
Matière de la ventouse
Famille de produits
Hauteur H
Allongement du ressort Z
Secteurs

1 - 7 de 7 résultats

FG 7 SI-HD-65 N016

Réf. article: 10.01.06.03901

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille7
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Nombre de soufflets2.5
FG 9 SI-HD-65 N016

Réf. article: 10.01.06.03148

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille9
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Nombre de soufflets2.5
FG 25 SI-HD-65 N016

Réf. article: 10.01.06.03246

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille25
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Caractéristiques de la matièreCompatible avec la FDA
Nombre de soufflets2.5
FG 14 SI-HD-65 N016

Réf. article: 10.01.06.04055

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille14
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
FG 12 SI-HD-65 N016

Réf. article: 10.01.06.04141

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille12
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
FG 18 SI-HD-65 N016

Réf. article: 10.01.06.04148

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille18
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
FG 20 SI-HD-65 N016

Réf. article: 10.01.06.04149

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Taille20
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier