Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

MASK-FOL SW140 1392 3R54 FXP-FMP

Réf. article: 10.01.38.00542

Clinquant avant

Secteurs : Usage général

Longueur L1392 (mm)
Largeur B109.8 (mm)
Hauteur H0.4 (mm)
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 54 mm
Plage de mesure [bar] bar
Diamètre de la buse1.4 (mm)
Construction de l'utilisationSystème de préhension de surface par vide FXP-FMP
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier