SXT-CL-EXT-A5-310-T25
Réf. article: 10.07.13.00250
Bras pivotant avec rallonge pour raccorder des composants sous vide avec des outillages ronds
Secteurs : Automobile | Métal
| Diamètre extérieur D | 25 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 32 (mm) |
| Longueur L3 | 310.1 (mm) |
| Matière | Aluminium |
| Connexion 1 | Tête sphér. 32 mm |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 32 mm |
| H | 57 mm |
| H2 | 23,5 mm |
| L | 337,1 mm |
| L2 | 275 mm |
| L3 | 310,1 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière | Aluminium |
| Forme | Tube |
| Poids propre | 350 g |
| Famille de produits | SXT |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation