SC-A 045 M12-AG L
Réf. article: 10.01.06.03253
Elément de fixation supérieure
| Type de connexion | 045 |
| Filetage G1 | M12-M |
| Longueur d'adaptation | 8 (mm) |
| Forme | Auto verrouillage |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 5,1 mm |
| D2 | 10,5 mm |
| G1 | M12-M |
| L | 8 mm |
| L2 | 7,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de connexion | 045 |
| Matière | Aluminium |
| Forme | Auto verrouillage |
| Poids propre | 9,3 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation