Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SPF 40 ED-65 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.01.13247

Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Secteurs : Conditionnement | Logistique

Taille40
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Filetage G1G1/4"-F
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
dn 6,1  mm
Dmax(S) 43,7  mm
Ds 41,4  mm
G1 G1/4"-F
H 32,2  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Allongement) 2,5  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 49,5  N
Force de rupture 62,5  N
Force latérale 25  N
Volume 5,09  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 70  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 6  mm
Taille 40
Nombre de soufflets 0
Matière de la ventouse Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 65  Shore A
Poids propre 19  g
Famille de produits SPF
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier