- NOUVEU
CMB-HD D120x69 RB
Réf. article: 10.01.27.01874
Blocs de bridage avec grande force pour usage dans les machines CNC pour le travail des métaux
| Forme | Usage intensif |
| Diamètre extérieur D | 120 (mm) |
| Hauteur H | 69 (mm) |
| Diamètre extérieur du tuyau | 8 (mm) |
| Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide | Semelle de contact |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 120 mm |
| D2 | 8 mm |
| D3 | 58 mm |
| D4 | 98 mm |
| 25 mm | |
| G1 | M10-F |
| H | 69 mm |
| H2 | 15 mm |
| X1 | 95 mm |
| X2 | 70 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| 905 N | |
| Force latérale | 362 N |
| Précision de reproduction | ± 0,03 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation