FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24
Réf. article: 10.07.01.00083
Insert filtrant (rond)
| Épaisseur des pores du filtre | 3 (µm) |
| Diamètre extérieur D | 240 (mm) |
| Longueur L | 539 (mm) |
| Matière du filtre | Papier |
| Construction de l'utilisation | Filtre à poussière STF |
| Taille | Picl-24 |
| Type | 1260m³/h |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 240 mm |
| L | 539 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | Picl-24 |
| Épaisseur des pores du filtre | 3 µm |