Schmalz

Consignes de commande

Les supports pour ventouses HT-SG sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

HT-SG A5 22 NPT3/8-AG

Réf. article: 10.07.06.00452

Support pour ventouse

Secteurs : Automobile | Métal

Connexion 1Tête sphér. 32 mm
Largeur B22 (mm)
Famille de produitsHT-SG
Connexion de la ventouseNPT3/8-M
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 22  mm
D 32  mm
G1 G1/4"-F
G2 NPT3/8-M
H 24,5  mm
H1 58,5  mm
L 45,5  mm
L1 82  mm
L2 67  mm
LG2 15  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Poids propre 83,6  g
Famille de produits HT-SG
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier