Schmalz

Pièces de rechange et d'usure des tubes de levage par le vide JumboFlex

Accéder directement aux produits
Composition
  • Génération de vide, unité de levage, unité de commande, pince, tuyaux d'alimentation et bien plus encore.
Données techniques
  • Large gamme de pièces de rechange et d'usure
  • Génération de vide, unité de levage, unité de commande, pince, tuyaux d'alimentation et bien plus encore.

Filtrer les résultats

Catégorie
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 115 résultats

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Réf. article: 11.01.42.03689

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées

Dimension (Lxl)180x90
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/2-IG
SPB2 40 SI-55 P

Réf. article: 10.01.06.03126

Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille40
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5
FormeClipsable
SPB2 40 SI-55 SW150 P

Réf. article: 10.01.06.03227

Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille40
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Hauteur H47 (mm)
SSB 20-32 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00003

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses

Plage de serrage [mm]20,0 ... 32,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
SBPL 100 HV

Réf. article: 10.02.01.01591

Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale

Taille100
FormeHaut vide
Capacité d'aspiration (max.)870 (l/min)
Consommation d'air aspiration395 (l/min)
Poids propre1.1 (kg)
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Réf. article: 10.02.01.01585

Silencieux pour générateur de vide

Longueur L102 (mm)
Largeur B71 (mm)
Hauteur H33 (mm)
SSB 32-50 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00004

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses

Plage de serrage [mm]32,0 ... 50,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
SSB 10-16 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00001

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses

Plage de serrage [mm]10,0 ... 16,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
SSD 28-32 ST-VZ

Réf. article: 10.07.10.00087

Collier de serrage pour le blocage de tuyaux renforcés

Plage de serrage [mm]28,0 ... 32,0 mm
MatièreAcier
Surfacegalvanisé
FILT-PL 30x22x30 JU-F

Réf. article: 11.01.40.00040

Plaque du filtre

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier