Schmalz

  • NOUVEU

Blocs de bridage par le vide VCBL-N

Serrer les pièces dans les applications d'imbrication et de tables quadrillées avec un maximum de flexibilité.

Le bloc de bridage par le vide VCBL-N vous permet de serrer des pièces de toutes sortes, qu'il s'agisse de surfaces rugueuses ou texturées ou de bois massif. Grâce à la vaste gamme de dimensions et de hauteurs de bridage, vous pouvez accomplir n'importe quelle tâche de bridage. La ventouse peut être remplacée rapidement et sans outils et est également équipée d'une membrane. Celle-ci protège la pièce du contact direct avec la palpeur mécanique standard et en même temps de l'encrassement. Le système de levage en option facilite le chargement et le déchargement des pièces volumineuses et protège en même temps le bord d'étanchéité de la ventouse plate. Le raccord de tuyaux supplémentaire, qui fait partie de la livraison, permet d'augmenter directement les performances pour les applications particulièrement exigeantes. La liste de livraison peut être conservée pour que le bloc de bridage par le vide puisse être utilisé sur la table quadrillées. Le VCBL-N est ainsi un appareil polyvalent 2 en 1. Le contacteur fastidieux du bloc de bridage par le vide entre les applications de grilles et d'imbrication appartient désormais au passé.

Accéder directement aux produits

La large gamme de produits et la fonction 2 en 1 permettent une flexibilité maximale et donc des temps de réduction réduits

Utilisation d'une série de blocs ventouses grâce à la fonction 2 en 1 pour les tables quadrillées et les tables gigognes

Stabilité maximale, même dans les applications exigeantes telles que le bois massif, grâce à une construction solide et monobloc et à un raccord vide supplémentaire

Réparation simple et sans outil grâce au système de préhension éprouvé

Chargement et déchargement en douceur des pièces volumineuses de grande taille grâce au système de relevage en option

Composition
  • Vanne palpeur (1) en plastique souple
  • Plaque d'aspiration avec membrane (2) pour un comportement de jointure optimal, des forces de frottement élevées et une protection contre l'encrassement
  • Corps principal robuste (3) en plastique renforcé
  • Cadre d'étanchéité (4)
  • Insert d'emboîtement (5) optimisé pour l'utilisation sur les planches à découper MDF et les systèmes de tables lisses
Données techniques
  • Système par le vide du pour les applications de tables gigognes
  • Avec raccord tuyaux en option
  • Optimisé pour l'application sur des planches gigognes en MDF
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Descriptions fonctionnelles
De la table gigogne à la table quadrillée

De la table gigogne à la table quadrillée

En retirant l'insert d'emboîtement des produits de la série VCBL-N de Schmalz, le bloc de bridage par le vide peut être utilisé sur des tables quadrillées.

De la table quadrillée à la table gigogne

De la table quadrillée à la table gigogne

En insérant l'insert de brid age par le vide dans le bloc de bridage par vide VCBL-R, celui-ci peut être conservé sur des tables gigognes.

Ajustement sans outil au système de table

Ajustement sans outil au système de table

Le système de clic permet de contacteur entre les systèmes de table sans outils et sans composants supplémentaires.

Produits

Recommandations sur les produits

Plus d'informations

La hauteur de bridage change-t-elle si le VCBL-N est utilisé sur la table quadrillée sans l'insert d'imbrication ?

Oui, le retrait de l'insert d'imbrication réduit la hauteur de bridage de 7 mm.

Quel est le nombre maximum de blocs de bridage par le vide pouvant être reliés entre eux par une conduite d'aspiration ?

Pour exécuter une augmentation notable de l'exécution grâce à un vide supplémentaire, nous recommandons de ne pas relier plus de trois blocs de bridage par aspiration vide à une conduite d'aspiration.

Quelle est la raison pour laquelle la pièce se déplace ou se desserre pendant le fraisage ?

Vérifiez d'abord la ventouse et le cadre d'étanchéité du bloc de bridage par vide. S'ils sont en bon état, vérifiez le manomètre et le filtre de la pompe principale.

Puis-je également serrer des pièces brutes ou structurées ?

Ceci est possible avec la ventouse plate VCSP-O MOS des accessoires.

Comment choisir la bonne dimension de grille pour mon centre d'usinage CNC ?

Les dimensions respectives des rainures sont indiquées dans les données techniques des produits.
L'illustration montre comment mesurer correctement la dimension de la grille (1), la largeur de la rainure (2) et la profondeur de la rainure (3).

Faut-il utiliser le raccord vide supplémentaire ?

Les blocs bridage par le vide sont construits pour être utilisés sans raccord vide supplémentaire. Cependant, le processus d'imbrication dépend d'un grand nombre de paramètres, ce qui signifie qu'il n'est pas toujours possible d'assurer un procédé fiable sans raccord supplémentaire. Le raccord supplémentaire est donc fourni en standard et doit être utilisé pour les applications critiques.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier