| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 32 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
VCBL-N 진공 블록을 사용하면 거칠거나 질감이 있는 표면부터 단단한 목재까지 모든 종류의 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 다양한 치수와 클램핑 높이의 포트폴리오를 통해 어떤 클램핑 작업도 해결할 수 있습니다. 흡입 플레이트는 도구 없이 빠르게 교체할 수 있으며 멤브레인이 장착되어 있습니다. 이는 작업물이 표준 터치 밸브에 직접 닿지 않도록 보호하는 동시에 오염으로부터 보호합니다. 옵션으로 제공되는 리프팅 시스템은 크고 부피가 큰 공작물의 적재 및 하역을 용이하게 하는 동시에 흡입 플레이트의 밀봉 가장자리를 보호합니다. 배송 시 포함된 추가 호스 연결을 통해 특히 까다로운 작업에서 성능을 직접 향상시킬 수 있습니다. 배송 시 함께 제공되는 네스팅 인서트를 제거하면 그리드 테이블에서도 진공 블록을 사용할 수 있습니다. 따라서 VCBL-N은 2-in-1 다용도 제품입니다. 이제 그리드와 네스팅 애플리케이션 간에 진공 블록을 번거롭게 전환하는 일은 이제 과거의 일이 되었습니다.
광범위한 제품 범위와 2-in-1 기능으로 유연성을 극대화하고 설정 시간을 단축할 수 있습니다
그리드 및 네스팅 테이블용 2-in-1 기능으로 하나의 블록 흡입 컵 시리즈 사용
견고한 일체형 설계와 추가 진공 연결 덕분에 원목과 같은 까다로운 환경에서도 안정성이 극대화됩니다
검증된 흡입 플레이트 시스템을 사용하여 도구 없이 간단하게 수리할 수 있습니다
옵션으로 제공되는 리프팅 시스템으로 부피가 큰 대형 부품을 부드럽게 적재 및 하역할 수 있습니다
디자인

- 부드러운 플라스틱 재질의 터치 밸브(1)
- 최적의 밀봉 동작, 높은 마찰력 및 오염 방지를 위한 멤브레인(2)이 있는 흡입판(2)
- 강화 플라스틱으로 제작된 견고한 본체(3)
- 씰링 프레임(4)
- 네스팅 인서트(5)는 MDF 스포일보드 및 매끄러운 테이블 시스템에 최적화되어 있습니다
기술 데이터
- 네스팅 테이블 애플리케이션을 위한 진공 시스템
- 호스 연결 옵션 포함
- MDF 네스팅 보드에 적용에 최적화됨
기능 설명

중첩 테이블에서 그리드 테이블로
슈말츠 VCBL-N 시리즈 제품에서 네스팅 인서트를 제거하면 그리드 테이블에서 진공 블록을 사용할 수 있습니다.

그리드 테이블에서 중첩 테이블로
네스팅 인서트를 VCBL-R 진공 블록에 삽입하면 네스팅 테이블에 사용할 수 있습니다.

도구 없이 테이블 시스템에 맞게 조정
클릭 시스템을 사용하면 도구나 추가 구성 요소 없이도 테이블 시스템 간에 전환할 수 있습니다.
제품
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 32 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 52 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 52 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 97 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 97 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 132 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Lift-off system and sensing valve |
| Dimension (LxW) | 145x145 |
| Height H | 132 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 32 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 52 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 97 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 125x75 |
| Height H | 132 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 32 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 52 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 97 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 120x50 |
| Height H | 132 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 32 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 52 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 97 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
| Dimension (LxW) | 130x30 |
| Height H | 132 (mm) |
| 30 x 30 / 40 x 40 mm | |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
제품 추천제품 추천
추가 정보
VCBL-N을 네스팅 인서트 없이 그리드 테이블에 사용할 경우 클램핑 높이가 변경됩니까?
VCBL-N을 네스팅 인서트 없이 그리드 테이블에 사용할 경우 클램핑 높이가 변경됩니까?
예, 네스팅 인서트를 제거하면 클램핑 높이가 7mm 감소합니다.
진공 라인으로 연결할 수 있는 진공 블록의 최대 개수는 얼마입니까?
진공 라인으로 연결할 수 있는 진공 블록의 최대 개수는 얼마입니까?
추가 진공을 통해 눈에 띄는 성능 향상을 달성하려면 하나의 진공 라인에 3개 이하의 진공 블록을 연결할 것을 권장합니다.
밀링 중 공작물이 움직이거나 풀리는 경우 그 이유는 무엇인가요?
밀링 중 공작물이 움직이거나 풀리는 경우 그 이유는 무엇인가요?
먼저 진공 블록의 흡입판과 밀봉 프레임을 점검하세요. 상태가 양호하면 메인 펌프의 게이지와 필터를 점검하세요.
거칠거나 구조적인 공작물도 클램핑할 수 있나요?
거칠거나 구조적인 공작물도 클램핑할 수 있나요?
이는 액세서리의 VCSP-O MOS 흡입 플레이트를 사용하면 가능합니다.
CNC 머시닝 센터에 맞는 그리드 치수를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
CNC 머시닝 센터에 맞는 그리드 치수를 선택하려면 어떻게 해야 합니까?
각 홈 치수는 제품의 기술 데이터에 명시되어 있습니다.
그림은 그리드 치수(1), 홈 너비(2) 및 홈 깊이(3)를 올바르게 측정하는 방법을 보여줍니다.
추가 진공 연결을 사용해야 하나요?
추가 진공 연결을 사용해야 하나요?
진공 블록은 추가 진공 연결 없이 사용하도록 설계되었습니다. 그러나 네스팅 공정은 수많은 파라미터에 따라 달라지므로 추가 진공 연결 없이는 항상 안전한 공정을 보장할 수 없습니다. 따라서 추가 진공 연결은 표준으로 제공되며 중요한 애플리케이션에 사용해야 합니다.