Schmalz

Systèmes de préhension de surface FQE

Flexible, rapide, efficace.

Préhenseur universel configurable avec génération de vide intégrée ou externe pour la manipulation de pièces, par exemple en intralogistique.

Demande de produit

La conception de produits innovants selon la norme ISO TS 15066 permet un fonctionnement dans un environnement HM

Construction modulaire offrant un poids réduit et donc une capacité de levage effective plus élevée.

Génération de vide intégrée et économe en énergie pour des coûts d'exploitation réduits

Vannes de contrôle intégrées pour des temps de cycle et des contours d'interférence minimisés

La conception modulaire des préhenseurs permet une large gamme d'applications.

Votre configuration individuelle

Les systèmes de préhension de surface FQE offrent la flexibilité de personnaliser tous les paramètres importants en fonction de vos besoins. Grâce à des configurateurs uniques, notre personnel de vente peut créer pour vous une solution sur mesure en un rien de temps.

En complément d'une offre pour votre produit individuel, vous recevrez également un modèle CAO.

Demandez dès maintenant votre configuration personnelle et contactez-nous !

Demande de configuration
Système modulaire

IMG1:

(1) Raccordement à bride

(2) Raccordement au vide

(3) Plateau d'aspiration

(4) Plaque d'aspiration

 

IMG2:

(1) Raccordement à bride

(2) Couverture du silencieux

(3) ecoPump SEP

(4) Plateau de découpe

(5) Isolation acoustique

(6) Plaque d'aspiration (remplaçable)

(7) Connecteur multipolaire

(8) Interrupteur à vide VSI en option

Informations de commande

Code de produit

Semblable à un numéro de pièce, le code de produit est utilisé pour identifier de manière unique les configurations de produits chez Schmalz. Le code de produit se trouve sur l'étiquette du produit ou sur le devis ou la commande. Vous avez des questions sur votre produit ou vous souhaitez commander à nouveau une configuration ? Dans ce cas, munissez-vous de ce code lorsque vous contacterez Schmalz.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
Attribution d'un nom
Code Type
FQE FQE
Type de préhenseur
Code Type
Xb Génération pneumatique de vide intégrée, commande possible par des vannes externes
RXb Préhenseur prêt à raccorder avec génération pneumatique du vide intégrée pour s'adapter au robot. Peut être commandé par des vannes externes
Xc Génération de vide pneumatique intégrée, avec vannes intégrées pour la commande
RXc Préhenseur prêt à raccorder avec génération pneumatique du vide intégrée, adapté au robot. Avec vannes de commande intégrées
M Pour générateur du vide externe
RM Préhenseur prêt à raccorder pour générateur vide externe correspondant au robot
Longueur en mm
Code Type
Nombre Longueur du préhenseur
Largeur en mm
Code Type
Nombre Largeur du préhenseur
Élément joint et filtre*
Code Type
SPB220F Type de ventouse + diamètre + filtre
O10 Désignation de la mousse + filtre

* Les éléments d'étanchéité listés sont des exemples. D'autres variantes sont livrables

Code de configuration
Code Type
ABC00001C Code de configuration individuel

Consignes de commande

Denominazione

Variante Tipo
FQE FQE

 

Tipo di pinza di presa

Variante Tipo
Xb Integrato, generazione pneumatica del vuoto, controllo tramite valvole esterne possibile
Xc Generazione di vuoto pneumatica integrata, con valvole di controllo
M Attacco del vuoto esterno

 

Dimensione

Variante Tipo Elemento di tenuta compatibile (con resistenza di flusso)
120x60 120 x 60 mm

Piastra di tenuta (SW50)

Ventosa push-in (SW80)

Ventosa a vite (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Piastra di tenuta (SW100, SW130)

Ventosa push-in (SW100, SW130)

Ventosa a vite (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Piastra di tenuta (SW80, SW100)

Ventosa push-in (SW80, SW100)

 Ventosa a vite (SW100, SW130)

 

Elemento di tenuta

Variante Tipo  
AA O10 Piastra di tenuta
AB O20 Piastra di tenuta
AC N10 Piastra di tenuta
AD N20 Piastra di tenuta
AE O10O10 Piastra di tenuta
AF O10N10 Piastra di tenuta
AG O10S05 Piastra di tenuta
AH O10O10F Piastra di tenuta
AJ O10N10F Piastra di tenuta
AK O10S05F Piastra di tenuta
AL N10SU Piastra di tenuta
AR N10SU-ESD Piastra di tenutaa
AM SPB2 20 SI-40 Ventosa push-in
AN SPB2 20 SI-40 Ventosa con filtro
AS SPB2 40 SI-55 Ventosa
AT SPB2 40 SI-55 Ventosa con filtro
AU SAB2 20 NBR-60 Ventosa
AV SAB2 20 NBR-60 Ventosa con filtro
AW SAB2 20 HT1-60 Ventosa
AZ SAB2 20 HT1-60 Ventosa con filtro
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventosa a vite
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventosa a vite con filtro

 

Resistenza di flusso

Variante Tipo Elemento di tenuta compatibile (dimensioni)
21 SW50 Piastra di tenuta (120x60)
22 SW60 Ventosa a vite (120x60 | 300x130)
23 SW80

Piastra di tenuta (300x130)

Ventosa push-in (120x60 | 300x130)

Ventosa a vite (120x60 | 300x130)

24 SW100

Piastra di tenuta (220x80 | 300x130)

Ventosa push-in (220x80 | 300x130)

Ventosa a vite (220x80 | 300x130)

26 SW130

Piastra di tenuta (220x80)

Ventosa push-in (220x80)

Ventosa a vite (220x80)

 

Attacco per misurazione del vuoto

Variante Tipo  
A Manometro analogico Manometro analogico
B VSi Vacuostato e pressostato
C STV-GE-4 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 4 mm
D STV-W-4 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 4 mm
E VRS-SB Tappo a vite con collare

 

Attacco soffiare

Variante Tipo  
2 STV-GE-4 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 4 mm
3 STV-W-4 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 4 mm
4 VRS-SB Tappo a vite con collare

 

Attacco aria compressa

Variante Tipo  
A STV-GE-6 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 6 mm
B STV-W-6 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 6 mm
C STV-GE-8 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 8 mm
D STV-W-8 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 8 mm
E STV-GE-10 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 10 mm
F STV-W-10 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 10 mm

 

Controllo

Variante Tipo  
2 NPN Commutazione su negativo
3 PNP Commutazione in positivo
Données techniques
Tapez Poids [g] Nombre de cellules d'aspiration Grille [mm]

Capacité de charge maximale** [N] pour les cas de charge 1+2 :

Capacité de charge maximale** [N] pour le cas de charge 3 :
FQE-M-120x60 Mousse 165 16 12x12 70 35
FQE-M-120x60 Ventouse 185 10 16x16 70 35
FQE-X-120x60 Mousse 310 16 12x12 70 35
FQE-X-120x60 Ventouse 330 10 16x16 70 35
FQE-M-220x80 Mousse 445 24 16x16 375 185
FQE-M-220x80 Ventouse 485 22 17x17 375 185
FQE-X-220x80 Mousse 810 24 16x16 375 185
FQE-X-220x80 Ventouse 845 22 17x17 375 185
FQE-M-300x130 Mousse 765 35 20x20 375 185
FQE-M-300x130 Ventouse 865 59 17x17 375 185
FQE-X-300x130 Mousse 1210 35 20x20 375 185
FQE-X-300x130 Ventouse 1310 59 17x17 375 185
** Dépend de l'élément d'étanchéité et du niveau de vide
FQE-V:
Toutes les tailles du préhenseur de 230 x 120 à 400 x 280 mm : 375 N (cas de charge 1+2)
Toutes les tailles du préhenseur de 230 x 120 à 400 x 280 mm : 185 N (cas de charge 3)
Secteurs
  • Conditionnement
  • Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

LogicielLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

Systèmes de préhension de surface FQE-V Xc

  • Génération de vide pneumatique et vannes intégrées
  • Ventouse plate modulable, imprimée en 3D
  • Convient à la robotique légère et au fonctionnement avec des robots collaboratifs
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité, ventouse
Voir 8 de 8 produits
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier