FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1
Réf. article: 10.01.46.00117
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Secteurs : Électronique | Usage général
| Longueur L | 352 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Hauteur H | 26.5 (mm) |
| Forme | 1x zone passive / 1x zone d'aspiration |
| Longueur L4 | 144 (mm) |
| Longueur L5 | 180 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 5 rangs, 18 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 10 mm |
| Diamètre nominal dn | 12 (mm) |
| Poids propre | 1.2 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 26,5 mm |
| H1 | 31,3 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 352 mm |
| L1 | 377,7 mm |
| L2 | 112 mm |
| L3 | 156,5 mm |
| L4 | 144 mm |
| L5 | 180 mm |
| Y1 | 90 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Forme | 1x zone passive / 1x zone d'aspiration |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 10 mm |
| 110 N | |
| Diamètre de la buse | 0,6 mm |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 5 rangs, 18 mm |
| Nombre de cellules d'aspiration | 46 |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar | 124 l/min |
| Poids propre | 1,2 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation