FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1
부품 번호.: 10.01.46.00117
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors
산업: 일반 | 전자
| Length L | 352 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 26.5 (mm) |
| Shape | 1x passive zone / 1x suction zone |
| Length L4 | 144 (mm) |
| Length L5 | 180 (mm) |
| Arrangement suction cells | 5 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| Nominal diameter dn | 12 (mm) |
| Weight | 1.2 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 26.5 mm |
| H1 | 31.3 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 352 mm |
| L1 | 377.7 mm |
| L2 | 112 mm |
| L3 | 156.5 mm |
| L4 | 144 mm |
| L5 | 180 mm |
| Y1 | 90 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Shape | 1x passive zone / 1x suction zone |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| 110 N | |
| Nozzle diameter | 0.6 mm |
| Arrangement suction cells | 5 rows, 18 mm |
| Number of suction cells | 46 |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 124 l/min |
| Weight | 1.2 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서