FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1
Číslo dílu.: 10.01.46.00117
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with flow resistors
Odvětví: Electronics | Universal
| Length L | 352 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Height H | 26.5 (mm) |
| Shape | 1x passive zone / 1x suction zone |
| Length L4 | 144 (mm) |
| Length L5 | 180 (mm) |
| Arrangement suction cells | 5 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| Nominal diameter dn | 12 (mm) |
| Weight | 1.2 (kg) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 130 mm |
| dn | 12 mm |
| H | 26,5 mm |
| H1 | 31,3 mm |
| H2 | 10 mm |
| L | 352 mm |
| L1 | 377,7 mm |
| L2 | 112 mm |
| L3 | 156,5 mm |
| L4 | 144 mm |
| L5 | 180 mm |
| Y1 | 90 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Shape | 1x passive zone / 1x suction zone |
| Material type | Foam open, height 10 mm |
| 110 N | |
| Nozzle diameter | 0,6 mm |
| Arrangement suction cells | 5 rows, 18 mm |
| Number of suction cells | 46 |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 124 l/min |
| Weight | 1,2 kg |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace