NUT-STEI 17x10.6 M6-IG
Číslo dílu.: 25.09.06.00048
Nut for profile slot
| Length L | 17 (mm) |
| Width B | 10.6 (mm) |
| Height H | 6.4 (mm) |
| Thread G1 | M6-F |
| Shape mounting elements | half-round |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Applications | Sliding block M6 for slot on the top of the gripper |
Dokumentace
Dokumentace