NUT-STEI 17x10.6 M6-IG
부품 번호.: 25.09.06.00048
Nut for profile slot
| Length L | 17 (mm) |
| Width B | 10.6 (mm) |
| Height H | 6.4 (mm) |
| Thread G1 | M6-F |
| Shape mounting elements | half-round |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Applications | Sliding block M6 for slot on the top of the gripper |
관련 문서
관련 문서