NUT-STEI 17x10.6 M6-IG
N° de artículo: 25.09.06.00048
Tuerca corredera
| Longitud L | 17 (mm) |
| Anchura B | 10.6 (mm) |
| Altura H | 6.4 (mm) |
| Rosca G1 | M6-HE |
| Elementos de fijación de forma | semicircular |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | Tuerca corredera M6 para ranura en la parte superior de la garra |
Documentación
Documentación