GP 2 SMP 15..30/SCP 20..30
부품 번호.: 10.02.02.00917
Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Number of connections | 2 |
| Length L | 78 (mm) |
| Width B | 38 (mm) |
| Height H | 49.5 (mm) |
| Internal diameter d | 7 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 38 mm |
| B2 | 7 mm |
| B3 | 16 mm |
| d | 7 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 49.5 mm |
| H2 | 8 mm |
| L | 78 mm |
| X1 | 62 mm |
| X2 | 62 mm |
| Y2 | 34 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Weight | 375 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서