FSGA 8 SI-40 M3-AG
Réf. article: 10.01.06.05729
Ventouse à soufflets (ronde), pour adaptation optimale aux surfaces inégales
Secteurs : Agroalimentaire | Conditionnement | Pharmacie
| Taille | 8 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | M3-M |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
| Famille de produits | FSGA |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d2 | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 9,7 mm |
| dn | 1 mm |
| Ds | 8 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 13,8 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Allongement) | 3,6 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière de la ventouse | Silicone SI |
| Dureté de la matière [Shore A] | 40 Shore A |
| Taille | 8 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Connexion | M3-AG |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 4 mm |
| Volume | 0,17 cm³ |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 0,58 N |
| Force de rupture | 1,7 N |
| Famille de produits | FSGA |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation