Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa FSGA (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada (a partir del diámetro 33 mm montada). El suministro se compone de:

  • Ventosa del tipo FGA – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
  • Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

 

Repuestos disponibles: ventosa FGA, boquilla de conexión SA-NIP

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

FSGA 8 SI-40 M3-AG

N° de artículo: 10.01.06.05729

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Industrias: Alimentos | Envases | Farmacéutica

Tamaño8
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]40 (Shore A)
Características del materialCompatible con la FDA
Material de la boquillaAluminio
ConexiónM3-MA
Número de pliegues1.5
Familia de productosFSGA
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 3,5  mm
Dmax(S) 9,7  mm
dn 1  mm
Ds 8  mm
G1 M3-MA
H 13,8  mm
LG1 3  mm
SW1 5  mm
Z (Recorrido) 3,6  mm
Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Datos técnicos
Atributo Valor
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 40  Shore A
Tamaño 8
Número de pliegues 1,5
Conexión M3-AG
Radio de la pieza mín. (convexo) 4  mm
Volumen 0,17  cm³
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 0,58  N
Fuerza de arranque 1,7  N
Familia de productos FSGA
Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - no incluyen factor de seguridad Fuerza de arranque: La fuerza de arranque de los diseños de caucho natural se reduce en un 40% aproximadamente Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud del tubo de aprox. 2 m
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta