FSGA 8 SI-40 M3-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.05729
Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken
Industriesegmenten: Farmacie | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Size | 8 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 40 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M3-AG |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 9,7 mm |
| dn | 1 mm |
| Ds | 8 mm |
| G1 | M3-M |
| H | 13,8 mm |
| LG1 | 3 mm |
| SW1 | 5 mm |
| Z (Stroke) | 3,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 40 Shore A |
| Size | 8 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | M3-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 4 mm |
| Volume | 0,17 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,58 N |
| Pull-off force | 1,7 N |
| Product family | FSGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie