Systèmes de convoyeurs mobiles Destuff-it™ / Restuff-it™
Systèmes ergonomiques pour le chargement et le déchargement de véhicules de transport de marchandises chargés au sol, tels que des camions ou des conteneurs
Le système convoyeur mobile Destuff-it™ augmente le rendement lors du déchargement de conteneurs ou de remorques et améliore en même temps l'ergonomie des opérateurs. En alignant de manière optimale la bande transporteuse avec la paroi du conditionnement, le procédé de déchargement est accéléré, tandis que la fatigue et les tensions musculaires sont considérablement réduites. Il en résulte un débit plus élevé, une plus grande capacité de manipulation et une préservation à long terme de la santé du personnel.
Pour un chargement tout aussi efficace, Restuff-it™ complète idéalement le système. Ensemble, les deux solutions permettent une productivité maximale et un travail ergonomique tout au long de la chaîne logistique - du déchargement au chargement des expéditeurs.
Avec Destuff-it™ et Restuff-it™, le chargement et le déchargement sont jusqu'à 50 % plus rapides que les méthodes manuelles, ce qui permet d'augmenter le débit jusqu'à 2 000 boîtes par heure.
Pendant que les produits sont transportés de manière continue sur le tapis roulant, les employés les trient et les palettisent correctement en fin de ligne
Le positionnement optimal au niveau de la paroi du conditionnement réduit la fatigue, les tensions musculaires et les blessures - en baissant de manière significative le stress sur la colonne vertébrale, le dos et les muscles de l'épaule
Même avec un débit de seulement deux conteneurs par jour, l'investissement est amorti en moins de deux ans
Avec une capacité de charge de 75 kg, les charges lourdes peuvent être transportées de manière ergonomique et fiable. La courroie modulaire avec des pièces d'usure facilement remplaçables réduit les coûts d'exploitation et minimise les temps d'arrêt
Système modulaire
- Plate-forme robuste de l'opérateur (1)
- Tête de système mobile (2) pour un alignement optimal de la bande transporteuse sur la paroi du colis ; capacité de charge de 75 kg à 30° d'inclinaison
- Poignée (3) pour un contrôle intuitif de la tête du système par traction ou poussée, comprenant un capteur de détection de main intégré comme fonction de sécurité.
- Système de puissance alimenté par batterie avec chargeur intégré (4) pour se déplacer dans le conteneur ou d'un quai à l'autre
- Bande transporteuse (5) se déplaçant vers l'avant pour transporter les pièces déchargées
- Tapis de pression (6) pour assurer la sécurité de l'utilisateur lorsqu'il se déplace avec le système
- Capteurs (7) pour éviter les collisions et protéger les personnes et les obstacles
- Éclairage LED et ventilateurs (8) pour augmenter le confort de travail et réduire le risque de blessure.
Données de construction
| Attribut | Type |
|---|---|
| Largeur B | 2.060 mm |
| Hauteur H | 2,110 mm |
| Longueur L | 3 410 mm - 3 720 mm |
| Largeur du convoyeur basculant à B1 | 610 mm |
Données techniques
| Type | Poids [kg] |
Alimentation électrique | Capacité de la bande [kg] |
Vitesse de la bande |
Vitesse de déplacement [m/s] |
Capacité de la plate-forme de l'opérateur [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destuff-it™ / Restuff-it™ | 1680 | 400 V / 3 PH / 50 HZ | 74 | 0,45 / 0,55 | 0,254 | 250 |