Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VACU-SET 07 12.80x76.60 SCPS

Réf. article: 10.02.02.06259

Kit de vide éjecteur (mont)

Taille de buse0,7 mm
Diamètre extérieur D12.8 (mm)
Longueur L76.6 (mm)
Construction de l'utilisationÉjecteur compact SCPS / SCPSi
Données de construction
Attribut Valeur
D 12,8  mm
L 76,6  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille de buse 0,7 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier