VACU-SET 07 12.80x76.60 SCPS
Parça no.: 10.02.02.06259
Vacuum unit with ejector fully assembled
Nozul boyutu | 0,7 mm |
Dış çap D | 12.8 (mm) |
Uzunluk L | 76.6 (mm) |
İnşaat kullanımı | Kompakt ejektörler SCPS / SCPSi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 12,8 mm |
L | 76,6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Nozul boyutu | 0,7 mm |