Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VACU-SET 07 12.80x76.60 SCPS

Numero articolo: 10.02.02.06259

Set per il vuoto eiettore (mont)

Diametro nominale0,7 mm
Diametro esterno D12.8 (mm)
Lunghezza L76.6 (mm)
Design di utilizzoEiettori compatti SCPS / SCPSi
Dati di costruzione
Attributo Valore
D 12,8  mm
L 76,6  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 0,7 mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello